配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
7
饰品
1
型号: 09 15 200 6127
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 200 6127
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
7
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han D® HMC
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 0,37 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Corrente d'esercizio ≤ 10 A
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 8 mm
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Dorati HMC
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140187948
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522