7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 15 200 6125
型号: 09 15 200 6125
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 200 6125
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han D
®
HMC
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18
额定电流
≤ 10 A
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
8 mm
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
HMC镀金
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.64 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140022997
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found