配套产品
配套产品
Kontakte
3
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
型号: 09 14 009 3101
D-Sub Modul Crimp - Female
D-Sub Modul Crimp - Female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® D-Sub模块
单模块
压接针
母头
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 009 3101
D-Sub Modul Crimp - Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
88
Frames
17
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® D-Sub Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 9
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,08 ... 0,52 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤2,15 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 30 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonat (PC)
    Zink-Druckguss
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 15,969 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020818
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较