登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
上殼/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Модульный соединитель Han-Modular®
...
Module
Signal up to 10 A
09 14 906 1101
型号: 09 14 906 1101
Han Domino DD cube, crimp (F.1)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino DD Cube
Domino 模块
小标签
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 906 1101
Han Domino DD cube, crimp (F.1)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
上殼/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Modules
Серия
Han-Modular®
Тип модуля
Han
®
Domino DD Cube
Размер модуля
Domino module
Описание модуля
Small tab
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Число контактов
6
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.14 ... 2.5 mm²
Наружный диаметр провода
≤3.9 mm
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
250 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚碳酸酯 (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
5.47 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140185159
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®