Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
Module
最高 10 A 的信号
09 14 906 2101
型号: 09 14 906 2101
Han Domino DD cube, crimp (F.2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino DD Cube
Domino 模块
大凸片
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 906 2101
Han Domino DD cube, crimp (F.2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Moduler
Serier
Han-Modular
®
Modultype
Han
®
Domino DD Cube
Modulets størrelse
Domino-modul
Beskrivelse af modulet
Stor fane
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Antal kontakter
6
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,14 ... 2,5 mm²
Ledningens udvendige diameter
≤3,9 mm
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
250 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 10.000
Bemærkning om koblingscyklus
Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
5 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140185166
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found