配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
carcasas/bases
83
Frames
17
型号: 09 14 916 1001
Han Domino HD cube, crimp (M.1)
Han Domino HD cube, crimp (M.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino High Density Cube
Domino 模块
小标签
压接针
公头
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 916 1001
Han Domino HD cube, crimp (M.1)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
carcasas/bases
83
Frames
17
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino High Density Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo Pestaña pequeña
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 16
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 30 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Comentario Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 3,98 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185173
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较