配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
Contact inserts
5
型号: 09 14 921 1001
Han Domino M12 cube (M.1)
Han Domino M12 cube (M.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino M12 Cube
Domino 模块
小标签
公头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 1001
Han Domino M12 cube (M.1)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han® Domino M12 Cube
  • Rozmiar modułu Moduł Domino
  • Opis modułu Mała zatyczka
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 1
  • Szczegóły Wkład należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 4,03 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140185210
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较