登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Han-Modular®-modules
Datatransmissiemodules
09 14 945 1003
型号: 09 14 945 1003
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino RJ45 Cube
Domino 模块
小标签
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 4
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 945 1003
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Modules
Serie
Han-Modular®
Type module
Han
®
Domino RJ45 Cube
Maat van de module
Domino-module
Beschrijving van de module
Klein tabblad
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Geslacht
Mannelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
4
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Buitendiameter draad
≤1,6 mm
Nominale stroom
1 A
Nominale spanning
50 V
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categorie 1 klasse B
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140399969
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found