Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 945 1001
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Domino RJ45 Cube
Domino-module
Adapter, voor patchkabel, Klein tabblad
Mannelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 945 1001
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Domino RJ45 Cube
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module
    Adapter
    voor patchkabel
    Klein tabblad
Versie
  • Geslacht Mannelijk
Technische eigenschappen
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 2,36 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140396913
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare