配套产品
配套产品
Combinables
12
Tools
13
饰品
1
型号: 09 33 000 6206
Han E F CRIMP CONTACT AG
Han E F CRIMP CONTACT AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 3 mm²
AWG 12
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6206
Han E F CRIMP CONTACT AG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Tools
13
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie Han E®
  • Tipo de contacto 压接针
Versión
  • Método de terminación 压接针
  • Tipo 母头
  • Identificación de contacto 宽凹槽
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Sección de conductor 3 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 12
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7.5 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1.49 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140049963
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522