矩形连接器
...
插针
电气
09 33 000 6262
型号: 09 33 000 6262
Han E FEMALE CONTACT 20 AWG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
康铜
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6262
Han E FEMALE CONTACT 20 AWG
注释
比较
新
Crimp Advisor
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
插针
系列
Han E
®
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
插针标识
按照IEC 60584 J型
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20
额定电流
≤ 16 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
材料特性
材料(插针)
康铜
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
25
净重
1.632 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140050105
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found