7
Tools
10
Accessories
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 33 200 6123
型号: 09 33 200 6123
Han E HMC male contact Au AWG 14
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 33 200 6123
Han E HMC male contact Au AWG 14
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
Han E
®
HMC
Tipo di contatto
Contatti a crimpare
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Identificazione contatti
3 Cerchi
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 14
Corrente d'esercizio
≤ 16 A
Resistenza di contatto
≤ 1 mΩ
Lunghezza di spellatura
7,5 mm
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10.000
Nota sulle manovre
Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Dorati HMC
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
1,32 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140052376
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC