配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
型号: 09 33 000 6121
Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm²/ 20 AWG
Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm²/ 20 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6121
Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm²/ 20 AWG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han E®
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Identificação do contato Sem ranhura
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20
  • Corrente Nominal ≤ 16 A
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 7,5 mm
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,297 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140049802
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
HARTING News 2020
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Yellock®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较