配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
型号: 09 33 000 6104
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6104
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Han E®
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Contactidentificatie 2 groeven
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 16
  • Nominale stroom ≤ 16 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer f36aed3d-7511-4904-96d8-3efb28533423
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140049666
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522