配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
10
Accessories
1
型号: 09 33 000 6120
Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²
Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
继电器针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6120
Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
10
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat Han E®
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása Relay contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 0.37 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Névleges áramerősség ≤ 16 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1.1 g
  • Származási ország Switzerland
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140279469
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522