配套产品
配套产品
Contacts
22
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
型号: 09 14 006 3141
Han E Protected module, crimp female
Han E Protected module, crimp female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han E® 保护模块
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 3141
Han E Protected module, crimp female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
22
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han E® Protected
  • Tamanho do módulo Módulo individual
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Número de Pólos 6
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤4,8 mm
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 830 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 9 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140020535
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较