配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 006 5001
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han E ® 模块
单模块
Push-In
公头
插针: 6
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 5001
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han E® module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Male
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤4.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
    IEC 60352-7
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140424821
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较