13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 724 2701
型号: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han E
®
特長
Han
®
GreenLine
バージョン
結線方式
ネジ端子
ジェンダー
メス
サイズ
24 B
電線保護板付き
はい
コンタクト数
24
PEコンタクト
はい
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
定格電流
16 A
定格電圧
500 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
定格電圧、UL準拠
600 V
定格電圧、CSA準拠
600 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 1 mΩ
ストリップ 長さ
7.5 mm
締付けトルク
0.5 Nm コンタクトネジ M3
0.5 Nm M3 固定ネジ
1.2 Nm PEネジ M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材料の難燃性 UL94
V-0
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
100 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140479654
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found