配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 008 2634
Han 8 Mod-M-QL 1,5mm²
Han 8 Mod-M-QL 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® EE 模块
单模块
Han-Quick Lock® 接线
公头
插针: 8
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 2634
Han 8 Mod-M-QL 1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® EE 模塊
  • 模組尺寸 單模塊
版本
  • 接線方式 Han-Quick Lock® 接線
  • 公母類型 公頭
  • 針數 8
  • 詳細資料 黑色滑片
  • 詳細資料 符合 IEC 60228 Class 5 標準的多股線
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • 線蕊外徑 ≤3.6 mm
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 1 mΩ
  • 剝線長度 10 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 類別 1 B 級
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 21 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140020597
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较