配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
插芯
15
型号: 09 62 015 0540
Han EMC 15 HOOD SIDE ENTRY PG 16
Han EMC 15 HOOD SIDE ENTRY PG 16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 015 0540
Han EMC 15 HOOD SIDE ENTRY PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
插芯
15
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® EMC
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x Pg 16
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 133 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140073418
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466