Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 62 816 5405
Han EMC/B 16B CP f DL
Han EMC/B 16B CP f DL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Abdeckkappe
für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse
Baugröße: 16 B
Querbügel
Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC)
grau
Schutzart: IP66
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 62 816 5405
Han EMC/B 16B CP f DL
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
    표면 실장 하우징 지원
버전
  • 규격 16 B
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 29 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140570597
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • UNSPSC 24.0 39121467
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen