13
饰品
1
备件
1
上売/底座
59
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
特殊应用
端子连接器
09 33 010 4739
型号: 09 33 010 4739
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 4739
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
1
备件
1
上売/底座
59
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han
®
ES AV
Elemento
Connettore a morsettiera
Specifiche
Versione destra
Porta-cartellini tipo SK
Versione
Collegamento
Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
10 B
Numero di poli
10
Contatto di terra
si
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
500 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
12 A
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
12 A
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 4 mΩ
Coppia di serraggio
0,5 Nm Vite di contatto M3
0,5 Nm Viti di fissaggio M3
Recommended screw driver
PH2
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polycarbonaat (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiale (contatti)
Koperlegering
Finitura superficiale (contatti)
Verzilverd
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
conform met uitzondering
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Niet ingesloten
Sostanze REACH ANNEX XIV
Niet ingesloten
Sostanze REACH SVHC
Ja
Sostanze REACH SVHC
Lood
California Proposition 65 substances
Ja
California Proposition 65 substances
Lood
Nikkel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
126,75 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140051263
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV