配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
型号: 09 33 024 4629
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 4629
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
产品详情
Identifiering
  • Kategori 插芯
  • Serie Han® ES AV
  • Element Fördelningsdosa
  • Specification
    Vänster version
    Enkelkontur (Single contour: SK)
Version
  • Förbindningsmetod 笼式弹片接线
  • Kön 公头
  • Storlek 24 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkström enl. UL 12 A
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkström enl. CSA 12 A
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 4 mΩ
  • Åtdragningsmoment
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镀银
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 221 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140052215
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较