配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
型号: 09 14 005 2617
Han ES module, cage clamp male (AU)
Han ES module, cage clamp male (AU)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® ES 模块
单模块
笼式弹片接线
公头
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2617
Han ES module, cage clamp male (AU)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® ES 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 公头
  • 针数 5
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 线芯外径 ≤4.9 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 7 ... 9 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 16.84 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140020252
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较