配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
型号: 09 33 024 2672
Han ESS 24 POS. M INSERT
Han ESS 24 POS. M INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2672
Han ESS 24 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ESS
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Macho
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 24
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    duas terminações por contato
    somente para carcaças/bases de construção alta
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 9 ... 11 mm
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 160 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140571884
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较