配套产品
配套产品
型号: 19 46 000 5201
Han-Eco 10A-Single lever
Han-Eco 10A-Single lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 19 46 000 5201
Han-Eco 10A-Single lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® A
  • アクセサリータイプ ロックレバー
バージョン
  • サイズ 10 A
  • ロックタイプ シングルロックレバー
材質
  • 材質(アクセサリー) Polyamide (PA)
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 18 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140190924
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较