Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 19 43 010 0001
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Quadro
para bases de embutir
Tamanho: 10 B
Notes
Compare
Part Number: 19 43 010 0001
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório para bases de embutir
Versão
  • Tamanho 10 B
Propriedades do material
  • Material (acessórios)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (acessórios) RAL 9005 (preto)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 30,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140193758
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare