Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
饰品
3
备件
1
插芯
38
Frames
2
Артикул: 19 43 010 0322
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
С термопластиковой крышкой
Размер: 10 B
Две защелки (на кабельном кожухе)
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 43 010 0322
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
饰品
3
备件
1
插芯
38
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With thermo-plastic cover
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Double locking lever (on the hood)
  • Области применения Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 103 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140177963
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare