Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Artikel nummer: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Ytmonterat chassihus
Storlek: 10 B
Individuell låsbygel
Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
Sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Opbouwbehuizing
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 219 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140178267
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare