配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
3
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 19 43 210 0267
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
双锁扣(上壳)
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 210 0267
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
3
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 上壳/底座介绍 带塑料保护盖
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 Sortie latérale
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M32
  • 锁定类型 双锁扣(上壳)
  • 应用领域 Capots/embases pour un usage en extérieur
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (noir foncé)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (gris argenté)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140178014
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较