31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
适用于工业用途的上壳/底座
19 43 010 0425
型号: 19 43 010 0425
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0425
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-Eco
®
B
Type af kappe/hus
Stikhus
Version
Størrelse
10 B
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Dobbelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Antal genlåsninger
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
107 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140177505
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found