登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Series
Han-Eco®
19 43 210 0341
型号: 19 43 210 0341
Han-Eco 10B Outd-HBM-with SL-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 210 0341
Han-Eco 10B Outd-HBM-with SL-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han-Eco® B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Termoplastik kapak ile
Sürüm
Boyut
10 B
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Dış mekan uygulamaları için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıkma torku
1 Nm Sabitleme vidaları M4
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)
FPM
Renk (conta)
RAL 7001 (gümüş gri)
Malzeme (kilitleme)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (kilitleme)
RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
144 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140178243
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®