登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
饰品
2
备件
2
插芯
18
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
19 46 116 0546
型号: 19 46 116 0546
Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 116 0546
Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
饰品
2
备件
2
插芯
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han-Eco® A
Type kap/behuizing
Kap
Beschrijving van kap/behuizing
Met geïntegreerde kabelwartel
Versie
Grootte
16 A
Versie
Ingang zijkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M25
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Klembereik
9 ... 17 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
RAL 9005 (gitzwart)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
85,475 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140176317
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®