配套产品
配套产品
型号: 19 43 016 5425
Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 19 43 016 5425
Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria 附件
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de acessório 保护盖
  • Descrição do acessório
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
    带固定绳
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Tipo de trava 双锁扣
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005(乌黑)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 30 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140192225
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较