Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
備件
1
Număr articol: 19 43 016 5442
Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE
Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru carcase, Cu cablu fixare
Mărime: 16 B
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP66
Note
Comparați
Număr articol: 19 43 016 5442
Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
備件
1
Detalii produs
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於上殼
    帶固定繩
版本
  • 尺寸 16 B
  • 鎖定類型 單鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 73.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140192232
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați