登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
19 43 116 0251
型号: 19 43 116 0251
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M25-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 116 0251
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M25-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Eco
®
B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
Rozmiar
16 B
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M25
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
Zakres zaciskania
9 ... 17 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Kolor, (uszczelka)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (blokady)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (blokowanie)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
224 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140179738
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®