配套产品
配套产品
Combinables
3
アクセサリ
5
インサート
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0266
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M25 with cover
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M25 with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0266
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M25 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
アクセサリ
5
インサート
34
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® B
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明 サーモプラスチックカバー付き
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M25
  • ロックタイプ ダブルロックレバー (フード)
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Não contido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Não contido
  • カリフォルニアProposition 65物質 Não contido
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 262.73 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140179318
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466