登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
19 43 124 0738
型号: 19 43 124 0738
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0738
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
备件
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-Eco® B
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabel-till-kabel-chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med integrerad kabeltätning
Version
Storlek
24 B
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M40
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66
Klämintervall
16 ... 28 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Förstärkt med glasfiber
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
NBR
Färg (tätning)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (låsning)
Polyamid (PA)
Förstärkt med glasfiber
Färg (låsning)
RAL 9005 (jetsvart)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar)
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
260,92 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140180536
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®