配套产品
配套产品
Combinables
8
Spare Part
2
插芯
28
Frames
2
型号: 19 43 124 0252
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0252
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
备件
2
插芯
28
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Yüzeye monte muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Entegre kablo rakorlu
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
  • Kelepçeleme aralığı 13 ... 21 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (kilitleme)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (kilitleme) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 319,67 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140181038
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较