配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Запасная часть
1
Контактные вставки
28
Frames
2
型号: 19 43 224 0232
Han-Eco 24B Outd-HSM1-with DL-M32
Han-Eco 24B Outd-HSM1-with DL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 224 0232
Han-Eco 24B Outd-HSM1-with DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Запасная часть
1
Контактные вставки
28
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 表面安装底座
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия 边出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки 双锁扣
  • Области применения 适用于室外用途的上壳/底座
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005(乌黑)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 288 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140180314
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466