登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
288
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
carcasas/bases para aplicaciones en exterior
19 41 224 0233
型号: 19 41 224 0233
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 224 0233
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han-Eco® Modular
Tipo de carcasa/base
Base montaje superficial
Versión
Tamaño
24 B
Ranuras de módulo
7
Versión
Entrada lateral
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Campo de aplicación
carcasas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (carcasa/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (junta)
FPM
Color (junta)
RAL 7001 (银灰色)
Material (bloqueo)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (bloqueo)
RAL 9005(乌黑)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
285,4 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140131705
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found