配套产品
配套产品
Combinables
19
Accessories
6
Spare Part
1
插芯
272
型号: 19 41 006 0423
Han-Eco Mod.6-HTE-M40
Han-Eco Mod.6-HTE-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 006 0423
Han-Eco Mod.6-HTE-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
19
饰品
6
备件
1
插芯
272
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing 上壳
版本
  • Size 6 B
  • Module slots 3
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • 出线孔 1x M40
  • Locking type 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175655
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466