登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
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
19
饰品
5
备件
1
插芯
288
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
97 00 000 1909
型号: 97 00 000 1909
Han-Eco Mod.6-PFT-HTE-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 1909
Han-Eco Mod.6-PFT-HTE-M40-glanded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
饰品
5
备件
1
插芯
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han-Eco® Modular
후드/하우징 타입
후드
후드/하우징 설명
내장 케이블 글랜드 적용
버전
규격
6 B
모듈 슬롯
3
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M40
잠금 유형
더블 잠금 레버
응용 분야
산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
클램핑 범위
16 ... 28 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
강화 유리섬유
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 61984
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
177.5 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466