配套产品
配套产品
Combinables
13
插芯
312
型号: 09 33 024 0502
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Han-Eco Modular Snap 24-HSE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
后面板安装
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 33 024 0502
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
插芯
312
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Snap®
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Samling bagpå
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Pakkens indhold Adapterramme er inkluderet i leveringen
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP10
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (låsning)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (låsning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • Længde 121 mm
  • Bredde 57 mm
  • Højde 111 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • Jernbaneklassifikation F2/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 190 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181977
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466