登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
...
Han® Ex voor explosiegevaarlijke omgevingen
Complete set
10 36 004 0012
型号: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectorsets
Serie
Han A
®
Series van de kappen/behuizingen
Han® Ex
Element
Complete set
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Grootte
3 A
Aantal contacten
4
PE-contact
Ja
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
1x M20
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
Details
Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Technische eigenschappen
Nominale stroom
5 A
Peak voltage
90 Vp
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Aanhaalkoppel
0,25 Nm Contactschroef M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Beperkt de temperatuur
-20 ... +85 °C
Omgevingstemperatuur
-20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 5015 (hemelsblauw)
Materiaal (afdichting)
NBR
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
160,04 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140189478
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found