Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Pokrywy ochronne
09 36 003 5409
型号: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65 带电缆紧固件
注释
比较
型号: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han® Ex
Typy akcesoriów
Pokrywa ochronna
Opis akcesoriów
dla obudowy gniazda kabel-kabel
Z linką mocującą
Z uszczelką
Wersja
Rozmiar
3 A
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Szczegóły
dla zamontowanego wkładu żeńskiego
Szczegóły
UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han
®
Ex!
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +40 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 Z dławnicą kablową
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 5015 (błękitny)
Materiał (uszczelki)
NBR
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
2,32 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140192270
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found