配套产品
配套产品
型号: 09 36 003 5410
Han Ex-C for HCC Han 3A
Han Ex-C for HCC Han 3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
防护等级: IP65 带电缆紧固件
注释
比较
型号: 09 36 003 5410
Han Ex-C for HCC Han 3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍
    for cable to cable housing
    With fixing cord
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 详细资料 for mounted male insert
  • 详细资料 ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 With cable gland
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 23.52 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192287
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467