Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
Numéro d‘article: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kit de connecteur
Kit complet
Raccordement à Sertir
Intensité nominale: ‌5 A
Contacts: 12
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
1x M20
Matériau: Alliage de zinc moulé
Peint à la poudre époxy
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Kit de connecteur
  • Série Han® Q
  • Séries de capots/embases Han® Ex
  • Elément Kit complet
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 12
  • Contact de terre Oui
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Connecteurs pour environnements à risques d'explosion
  • Détails
    Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -20 ... +85 °C
  • Température ambiante -20 ... +40 °C Jusqu'à +70 °C en T4
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 5015 (bleu ciel)
  • Matériau (joint) FPM
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer