登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
34
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
...
Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
Komplettset
10 36 005 0001
型号: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
34
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Baureihe
Han
®
Q
Gehäusebaureihe
Han® Ex
Komponente
Komplettset
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Baugröße
3 A
Kontaktanzahl
5
PE-Kontakt
ja
Ausführung
gewinkelter Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M20
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise
einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Die Spannungs- und Stromangaben entsprechen den in der EN 60079-11 genannten Werten für U
i
und I
i
.
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
5 A
Spitzenspannung
90 Vp
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-20 ... +85 °C
Umgebungstemperatur
-20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
uyumlu
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
İçermez
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
197,3 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140189508
eCl@ss
27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found