配套产品
配套产品
型号: 33 50 420 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 420 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® F+B
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Buchse
    Tüllengehäuse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 17
  • Adernaufbau 0,5 mm²
  • Kontaktanzahl 17
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP69
  • Minimaler Biegeradius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Zulassungen
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238220
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604